??
CAD model selection
K0122.4121X60
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0122 - Clamping levers external thread
Bill of material
K0122.4121X60
BESTKIPP
Order No.
K0122.4121X60
MATERIAL
Material
Zink
FARBE
Colour
jet black RAL 9005
OBFLGK
Oberfläche Grundkörper
seidenmatt
GR
size
4
X
External thread
M 12
D
mm
19.0 mm
D1
mm
27.0 mm
D2
mm
27.5 mm
H
mm
43.0 mm
H1
mm
10.0 mm
H2
mm
27.0 mm
H3
mm
63.0 mm
H4
mm
67.5 mm
A
mm
95 mm
A1
mm
109.0 mm
B
mm
13.0 mm
L
mm
60 mm
ZZ
No. of teeth
24
GEW
kg
0.2652 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245093021
FARBE1
Colour
Stahl brüniert
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions